Schneider-Electric
XY2CZ917 Bilde- efo
XY2CZ917
Wirestrammer med beslag til XY2CE
El-nummer El-nummer: 
4354329
EAN EAN: 
3389110616347
Telemecanique
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Tilbehør / type del Montasjesett
Tilbehør / separat del kategori Montering og innfestingstilbehør
Komplementær
Produktkompatibilitet XY2CE
Tilbehør / separat del betegnelse Nødstopp tau snorbryter
Sammensetning 1 x brakett
1 x tensioner XY2CZ203
Vekt 0,612 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,8 cm
Pakke 1 Bredde 24,0 cm
Pakke 1 Vekt 7,0 cm
Package 1 Weight 570,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 8
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 15 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 4,756 kg
Pakke 3 Høyde 15 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months