Schneider-Electric
 
XZCR1511062B1 Bilde- efo
XZCR1511062B1
Plugg/kabel M12/3 han r-M12/3 hun r 1m
El-nummer El-nummer: 
4347560
EAN EAN: 
3389110762525
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del kategori Kabling tilbehør
Tilbehør / type del Laskekabel
Komplementær
Jumper cable end 1 M12 han 3 pins rett kontakt med skru på
Jumper cable end 2 M12 hun 3 pins rett kontakt med skru på
Kabelsammensettning 3 x 0.5 mm²
Kabellengde 1 m
Isolasjonsmateriale kabel PUR
Kabelens ytre diameter 5,2 mm
[Ue] merkespenning 30 V AC
36 V DC
[In] merkestrøm 4 A
Isolasjonsmotstand >= 1000 MOhm
Maksimal mostand mellom terminaler 5000 mOhm
Vekt 0,065 kg
Miljø
IP-grad IP67
Produktsertifikater CULus
Omgivelsestemperatur for drift −35…90 °C statisk
−5…90 °C flexing
Omgivelsestemperatur for lagring −35…100 °C
Garantiperiode
Garanti 18 months