Schneider-Electric
XZCRTPA8 Bilde- efo
XZCRTPA8
jumper cable - male/female M8 - cable 2580 mm
Telemecanique
Teknisk informasjon
Tilbehør / separat del betegnelse Male/female M8 jumper cable
Tilbehør / separat del betegnelse Preventa safety mats
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / type del Laskekabel
Kabellengde 2580 mm
Komplementær
Kabelens ytre diameter 4,5 mm
Elektrisk tilkobling 1 hunnkontakt M8 rett
1 hannkontakt M8 rett
Kontaktmotstand 15 mOhm
Isolasjonsmotstand > 100000000 Ohm
Kabelsammensettning 2 x 0.5 mm²
[In] merkestrøm 4 A
[Ue] merkespenning 60 V AC
60 V DC
Vekt 0,06 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…90 °C
IP-grad IP68