|
|
|
ZB4BA791
Trippel trykknapphode i metall uten trykflater for separate ZBAxxx kalotter og STOP på rød
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for trippelhodet trykknapp
|
Kortnavn utstyr
|
ZB4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Montasjediameter
|
22 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Hode type
|
Standard
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rektangulær
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur
|
Knappens profil
|
2 flate - 1 opphøyd STOP trykknapper
|
Knappens beskrivelse
|
Sorte knapper uten kalott - rød "STOP"
|
Komplementær
Vekt
|
0,056 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Fargen på merking
|
Sort merking ved hvite hetter
Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott
|
Operatørprofil
|
Rød opphøyd, STOPP ( Hvit)
Uten kalott
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Elektrisk sammensetningskode
|
C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
|
Enhetens utseende
|
Basic element
|
Miljø
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP69 i samsvar med IEC 60529
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
UL listet
DNV
CSA
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,3 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,3 cm
|
Package 1 Weight
|
57 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
5,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
3,3 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
26,5 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
286 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
200
|
Pakke 3 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
11,96 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|