Schneider-Electric
 
ZB4BK1863 Bilde- efo
ZB4BK1863
Venderhode i metall for LED med 3 posisjoner med fjærretur fra H-til-M og grep i blå farge
El-nummer El-nummer: 
4302547
EAN EAN: 
3389110891065
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Hode for lysvendere
Produktkompatibilitet Universal LED
Kortnavn utstyr ZB4
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Hode type Standard
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Høyre til senter fjærretur
Operatørprofil Blå standard grep
Informasjon om knappens stilling 3 posisjoner +/- 45°
Komplementær
Bredde 29 mm
Høyde 29 mm
Dybde 43 mm
Vekt 0,036 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Mekanisk levetid 500000 sykluser
Elektrisk sammensetningskode M3 for <4 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator
M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M4 for <4 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED
Enhetens utseende Basic element
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med IEC 50102
Standarder EN/IEC 60947-5-5
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Produktsertifikater LROS (Lloyds register of shipping)
UL listet
DNV
CSA
BV
GL
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,8 cm
Pakke 1 Bredde 3,4 cm
Pakke 1 Vekt 5,4 cm
Package 1 Weight 80 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 7 cm
Pakke 2 Bredde 26,5 cm
Pakke 2 Lengde 100 cm
Pakke 2 Vekt 800 g
Enhetstype pakke 3 S01
Antall enheter i pakke 3 50
Pakke 3 Høyde 15 cm
Pakke 3 Bredde 15 cm
Pakke 3 Lengde 40 cm
Pakke 3 Vekt 2,275 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months