Schneider-Electric
 
ZB4BV8 Bilde- efo
ZB4BV8
Lampekropp i metall bestående av 6V transformer for BA9s lyskilde og 440-480VAC forsyning
El-nummer El-nummer: 
4302775
EAN EAN: 
3389110889673
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Komplett kropp-/lysblokkmontering
Kortnavn utstyr ZB4
Festebrakettmateriale Zamak
Salg per udelelig kvantitet 1
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse
Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse
Lyskilde Glødepære
Pæreholder BA 9s
Lysblokkforsyning Via integral transformer 1,2 VA 6 V
[Us] merkespenning 440 - 480 V AC på 50/60 Hz
Komplementær
Bredde 30 mm
Høyde 47 mm
Dybde 60 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (X1-X2)PL
Vekt 0,128 kg
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
Formen på skruehodet Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
[Ui] isolasjonsspenning 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN 60947-1
Signaltype Klar
Montering av blokk Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode P4
M9
Enhetens utseende Basic sub-assemblies
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…55 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP20
Standarder UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Produktsertifikater UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
CSA
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,8 cm
Pakke 1 Bredde 3,4 cm
Pakke 1 Vekt 5,4 cm
Package 1 Weight 128,8 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 50
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 6,653 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months