Schneider-Electric
 
ZB4BW14 Bilde- efo
ZB4BW14
Lystrykknapphode i metall for BA9s med fjærretur og opphøyd trykflate i rød farge
El-nummer El-nummer: 
4302724
EAN EAN: 
3389110889765
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Hode for lystrykknapper
Kortnavn utstyr ZB4
Produktkompatibilitet BA 9s
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Hode type Standard
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Rød opphøyd, umerket
Knappens tilleggs info. Med vanlig deksel
Komplementær
Bredde 29 mm
Høyde 29 mm
Dybde 32 mm
Vekt 0,028 kg
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Elektrisk sammensetningskode M7 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s
M8 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med BA 9s
M9 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med BA 9s og transformator
Enhetens utseende Basic sub-assemblies
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…55 °C
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK06 i samsvar med EN 50102
Standarder EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater GL
BV
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3 cm
Pakke 1 Bredde 4 cm
Pakke 1 Vekt 5,2 cm
Package 1 Weight 27 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 50
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 15 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 1,55 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months