|
|
|
ZB4BW7A1721
Dobbel trykknapphode i metall for LED med et hvit "O" på sort og et sort "I" på hvit trykflate
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for dobbelhodet trykknapp med lys
|
Produktkompatibilitet
|
Innebygget LED
|
Kortnavn utstyr
|
ZB4
|
Innfatningsmateriale
|
Forkrommet metall
|
Hode type
|
Standard
|
Montasjediameter
|
22 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rektangulær
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur
|
Knappens profil
|
2 flate trykknapper - signallampe
|
Knappens beskrivelse
|
Hvit ''I'' - sort ''O''
|
Komplementær
Bredde
|
30 mm
|
Høyde
|
50 mm
|
Dybde
|
30 mm
|
Vekt
|
0,056 kg
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Fargen på merking
|
Sort merking ved hvite hetter
Hvit merking når grønn, rød eller sort kalott
|
Operatørprofil
|
Sort innfelt, O ( Hvit)
Hvit innfelt, I ( sort)
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Elektrisk sammensetningskode
|
M1 for <6 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
M2 for <6 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering med innebygget LED
M6 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med integrert LED og transformator
M10 for <2 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering med innebygget LED
|
Enhetens utseende
|
Basic sub-assemblies
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67 i samsvar med IEC 60529
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK06 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
GL
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
UL listet
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,300 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,300 cm
|
Package 1 Weight
|
56,800 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
5,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
3,300 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
26,500 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
284,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
200
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
11,874 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|