Schneider-Electric
 
ZB5AC4 Bilde- efo
ZB5AC4
Sopptrykknapphode i plast med Ø40 mm sopp i rød farge og fjærretur
El-nummer El-nummer: 
4303849
EAN EAN: 
3389110904901
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB5
Produkt eller type komponent Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr ZB5
Innfatningsmateriale Dark grey plastic
Hode type Standard
Montasjediameter 22 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Fjærretur
Operatørprofil Rød soppknapp Ø 40 mm, umerket
Enhetens utseende Basic element
Komplementær
Bredde 40 mm
Høyde 40 mm
Dybde 52 mm
Vekt 0,046 kg
Mekanisk levetid 5000000 sykluser
Stasjonsnavn XALD 1 hull
XALK 1 hull
Elektrisk sammensetningskode C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering
Kompatibilitetskode ZB5
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse II i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
Resistens til høytrykksvask 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
IK beskyttelsesklasse IK03 i samsvar med IEC 50102
Standarder CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Produktsertifikater UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
CSA
DNV
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,8 cm
Pakke 1 Bredde 4,4 cm
Pakke 1 Vekt 5,4 cm
Package 1 Weight 48,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 42
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 2,337 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months