|
|
|
ZB5AW7L3740
Dobbel trykknapphode i plast for LED med plan grønn og opphøyd rød trykflate
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB5
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for dobbelhodet trykknapp med lys
|
Produktkompatibilitet
|
Innebygget LED
|
Kortnavn utstyr
|
ZB5
|
Innfatningsmateriale
|
Dark grey plastic
|
Hode type
|
Standard
|
Montasjediameter
|
22 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rektangulær
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur
|
Knappens profil
|
1 flat - 1 opphøyd trykknapp - 1 signallampe
|
Knappens beskrivelse
|
Grønn umerket - rød umerket
|
Komplementær
Bredde
|
30 mm
|
Høyde
|
50 mm
|
Dybde
|
35 mm
|
Vekt
|
0,023 kg
|
Operatørprofil
|
Grønn innfelt, umerket
Rød opphøyd, umerket
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Stasjonsnavn
|
XALD 1 hull
|
Enhetens utseende
|
Basic sub-assemblies
|
Miljø
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse II i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
Ik beskyttelsesklasse
|
IK05 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
CSA
UL listet
DNV
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,3 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,3 cm
|
Package 1 Weight
|
26 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
16,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
5,3 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
50 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
128 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
200
|
Pakke 3 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
5,833 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|