Schneider-Electric
 
ZB6Z1B Bilde- efo
ZB6Z1B
Kropp med 1no sølv faston
El-nummer El-nummer: 
4300823
EAN EAN: 
3389110775334
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB6
Produkt eller type komponent Complete body for push-buttons or selector switches
Kortnavn utstyr ZB6
Festebrakettmateriale Plast
Salg per udelelig kvantitet 1
Kontakttype og sammensetning 1 NO
Driftsområde kontakter Treg brems
Tilkoblingsklemmer Faston connector
Faston connector, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm
[Us] merkespenning <= 250 V
Komplementær
Bredde 18 mm
Høyde 18 mm
Dybde 40 mm
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
Vekt 0,004 kg
Kontaktbruk Standard
Positiv åpning Med i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsavstand 2 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
Betjeningskraft 1,6 N NO skiftende elektriske tilstand
Kontaktmateriale Sølvlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsvern 6 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 120 V, AC-15, B300
1,5 A på 240 V, AC-15, B300
0,1 A på 250 V, DC-13, R300
0,22 A på 125 V, DC-13, R300
Elektrisk levetid 1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7 Λ = 10exp(-8) på 5 V og 1 mA med sikkerhetsgrad på 90 % i samsvar med IEC 60947-5-4
Miljø
Overflatebeskyttelse TC
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
Standarder JIS C 852
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C 4520
Produktsertifikater GOST
UL
CCC
CSA
Vibrasjonsmotstand +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 0,2 cm
Pakke 1 Bredde 11,0 cm
Pakke 1 Vekt 16,0 cm
Package 1 Weight 6,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 100
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 800,0 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months