Schneider-Electric
 
ZBE201 Bilde- efo
ZBE201
Kontaktelement med 1xNO kontakt med tidlig slutte og skruterminaler
El-nummer El-nummer: 
4308110
EAN EAN: 
3389110177442
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Harmony XB5
Produkt eller type komponent Kontaktblokk
Kortnavn utstyr ZBE
Salg per udelelig kvantitet 5
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
Driftsområde kontakter Tidlig make
Type kontaktblokk Enkel
Kontaktbruk Forskjøvet kontakter
Tilkoblingsklemmer Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med EN 60947-1
Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med EN 60947-1
Komplementær
Vekt 0,011 kg
Kontakttype og -sammensetning 1 NO
Positiv åpning Uten
Driftsavstand 2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
Betjeningskraft 2,3 N NO skiftende elektriske tilstand
Mekanisk levetid 10000000 sykluser
Tiltrekkningsmoment 0,8…1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1
Formen på skruehodet Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
Kontaktmateriale Sølvlegering (Ag/Ni)
Kortslutningsvern 10 A kassettsikring type gG i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] fri luft termisk strøm 10 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolasjonsspenning 600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med EN 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med EN 60947-1
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A på 600 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A på 125 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk levetid 1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Montering av blokk Frontmontering
Elektrisk sammensetningskode C1 (antall <= 9)
C2 (antall <= 7)
C3 (antall <= 6)
C4 (antall <= 4)
C5 (antall <= 5)
C6 (antall <= 3)
C7 (antall <= 4)
C8 (antall <= 2)
C9 (antall <= 3)
C12 (antall <= 6)
M1 (antall <= 6)
M2 (antall <= 4)
M3 (antall <= 4)
M5 (antall <= 2)
M6 (antall <= 2)
M7 (antall <= 6)
M8 (antall <= 4)
M9 (antall <= 2)
SF1 (antall <= 3)
SF2 (antall <= 2)
MF1 (antall <= 2)
MF2 (antall <= 2)
C10 (antall <= 2)
M4 (antall <= 2)
C13 (antall <= 1)
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Standarder UL 508
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Produktsertifikater DNV
GOST
BV
UL
CCC
GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 9,0 g
Forpakning 1 høyde 0,1 cm
Forpakning 1 bredde 4,3 cm
Forpakning 1 lengde 4,0 cm
Enhetstype forpakning 2 BB1
Antall enheter forpakning 2 5
Forpakning 2 vekt 52,0 g
Forpakning 2 høyde 5,6 cm
Forpakning 2 bredde 4,3 cm
Forpakning 2 lengde 4,0 cm
Enhetstype forpakning 3 S03
Antall enheter forpakning 3 800
Forpakning 3 vekt 8,797 kg
Forpakning 3 høyde 30,0 cm
Forpakning 3 bredde 30,0 cm
Forpakning 3 lengde 40,0 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja