Schneider-Electric
 
ZBG455 Bilde- efo
ZBG455
Separat nøkkel for nøkkelvendere med Ronis 455 lås (sett med 2 nøkler)
El-nummer El-nummer: 
4303214
EAN EAN: 
3389110091847
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Nøkkel
Tilbehør / separat del kategori Erstatning tilbehør
Type nøkkellås Key
Nøkkelnummer 455
Tilbehør / separat del betegnelse Vender
Nødstoppknapp
Serie kompatibilitet Harmony XB5
Harmony XB4
Antall pr. sett Sett á 2
Komplementær
Vekt 0,013 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,0 cm
Pakke 1 Bredde 6,2 cm
Pakke 1 Vekt 9,1 cm
Package 1 Weight 12,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 100
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 15 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 1,4 kg
Bærekraftig
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months