Schneider-Electric
 
ZBZ35 Bilde- efo
ZBZ35
Skiltholder i mørkegrå plast 30x50 mm med opphøyd kant for separate 18x27mm skilte
El-nummer El-nummer: 
4303396
EAN EAN: 
3389110095913
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Legend holder
Tilbehør / separat del kategori Merkinging
Komplementær
Materiale Plast
Sammensetning av enhet Legend holder
Tilbehør / separat del betegnelse Ø 22 mm hull for sirkulære hoder
For standard head
Serie kompatibilitet Harmony XB5
Harmony XB4
Skiltholderstørrelse 30 x 50 mm
Montering av enhet Innfelt
Salg per udelelig kvantitet 10
Vekt 0,003 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,000 cm
Pakke 1 Bredde 10,000 cm
Pakke 1 Vekt 12,000 cm
Package 1 Weight 3,000 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 3,000 cm
Pakke 2 Bredde 10,000 cm
Pakke 2 Lengde 12,000 cm
Pakke 2 Vekt 36,000 g
Enhetstype pakke 3 S02
Antall enheter i pakke 3 300
Pakke 3 Høyde 15,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Lengde 40,000 cm
Pakke 3 Vekt 1,497 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months