Schneider-Electric
 
ZCD39 Bilde- efo
ZCD39
Met.kropp 1no/2nc mom.kont
El-nummer El-nummer: 
4350584
EAN EAN: 
3389110185461
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard compact
Produkt eller type komponent Limit switch body
Kortnavn utstyr ZCD
Design Compact
Type kropp Fast
Tilhørende hode ZCE28
ZCEH0
ZCE10
ZCE08
ZCE07
ZCE67
ZCE64
ZCEH2
ZCE27
ZCE01
ZCE65
ZCE02
ZCE05
ZCE14
ZCE11
ZCE29
ZCE63
ZCE21
ZCE09
ZCE24
ZCE13
ZCE66
ZCE06
ZCE62
Materiale kropp Zamak
Antall poler 3
Kontakttype og sammensetning 2 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Komplementær
Assosiert forbindelse komponent ZCDEP16
ZCDEP20
ZCDEG11
ZCDEG13
ZCDEF12
ZCDEN12
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm²
Kontaktens isolasjonsform Zb
Kontaktmateriale Sølvbelagte kontakter
Positiv åpning Med
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/s
Kontakt angivelse R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
C300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 0,75 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] isolasjonsspenning 300 V i samsvar med UL 508
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
400 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med IEC 60664
4 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 6 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13 120 V, 1 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 24 V, 3 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 48 V, 2 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde 31 mm
Høyde 65 mm
Dybde 30 mm
Miljø
Produktkompatibilitet XCKD
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 141,0 g
Forpakning 1 høyde 4,3 cm
Forpakning 1 bredde 4,2 cm
Forpakning 1 lengde 7,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 40
Forpakning 2 vekt 5,865 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm