Schneider-Electric
 
ZCDEP20 Bilde- efo
ZCDEP20
Kabelutgang m/M20 gjenger
El-nummer: 
4350590
EAN: 
3389110192384
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Kabelgjennomføring
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Enhetens utseende Basic element
Komplementær
Kabelinngang 1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland
Produktkompatibilitet XCKD
Tilhørende kropp ZCD21
ZCD25
ZCD26
ZCD27
ZCD28
ZCD29
ZCD31
ZCD35
ZCD37
ZCD39
Materiale Metall
Packing Units
Forpakning 1 vekt 0,037 kg
Forpakning 1 høyde 0,250 dm
Forpakning 1 bredde 0,250 dm
Forpakning 1 lengde 0,250 dm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months