Schneider-Electric
 
ZCKE67 Bilde- efo
ZCKE67
Endebryterhode
El-nummer El-nummer: 
4318097
EAN EAN: 
3389110645804
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch head
Kortnavn utstyr ZCKE
Hode type Plunger head
Produktkompatibilitet XCKJ
Tilhørende kropp ZCKJ1
ZCKJ2
ZCKJ41H7
ZCKJ9H29
ZCKJ8H29
ZCKJ6H29
ZCKJ5H7
ZCKJD39H7
ZCKJ21H29
ZCKJ21H7
ZCKJ6
ZCKJ7
ZCKJD35H7
ZCKJD35
ZCKJD37
ZCKJ21
ZCKJ5
ZCKJ41
ZCKJ7H7
ZCKJ4H29
ZCKJ7H29
ZCKJ41H29
ZCKJD37H7
ZCKJ11
ZCKJ2H29
ZCKJ8
ZCKJ11H7
ZCKJ2H7
ZCKJ4
ZCKJD31
ZCKJ6H7
ZCKJ1H29
ZCKJ9
ZCKJD35H29
ZCKJ9H7
ZCKJ8H7
ZCKJ5H29
ZCKJ4H7
ZCKJD39
ZCKJD39H29
ZCKJ11H29
ZCKJD31H7
ZCKJD37H29
ZCKJ1H7
ZCKJD31H29
Bevegelse av hode Linjær
Type arm/stempel Roller plunger fjærretur metall ( frosterket)
Tilnærmings type Lateral approach, 2 retninger
Komplementær
Bryter påvirkning Med 30° kam
Positiv åpning Med
Materiale hode Metall
Miljø
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Miljøegenskaper Standard miljø
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,2 cm
Pakke 1 Bredde 4,5 cm
Pakke 1 Vekt 8,7 cm
Package 1 Weight 158 g
Enhetstype pakke 2 P06
Antall enheter i pakke 2 768
Pakke 2 Høyde 75 cm
Pakke 2 Bredde 80 cm
Pakke 2 Lengde 60 cm
Pakke 2 Vekt 139,348 kg
Enhetstype pakke 3 S01
Antall enheter i pakke 3 24
Pakke 3 Høyde 15 cm
Pakke 3 Bredde 15 cm
Pakke 3 Lengde 40 cm
Pakke 3 Vekt 4,121 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months