Schneider-Electric
 
ZCKJ11 Bilde- efo
ZCKJ11
ENDEBR.KROPP PLUGG-INN
El-nummer El-nummer: 
4317712
EAN EAN: 
3389110646689
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch body
Kortnavn utstyr ZCKJ
Type kropp Plugg-inn kropp
Produktkompatibilitet XCKJ
Tilhørende hode ZCKE66
ZCKE64
ZCKE23
ZCKE08
ZCKE65
ZCKE629
ZCKE21
ZCKE05
ZCKE67
ZCKE06
ZCKE61
ZCKE62
ZCKE63
ZCKE619
Materiale kropp Metall
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
Antall poler 1
Kontakttype og sammensetning 1 C/O
Driftsområde kontakter Momentan
Antall trinn 1 1 posisjon
Kontaktmateriale Sølvbelagte kontakter
Komplementær
Lokalt display Uten
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm²
Positiv åpning Uten
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/min
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm 10 A
[Ui] isolasjonsspenning 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 for kontaktblokk
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 for kontaktblokk
300 V i samsvar med UL 508 for kontaktblokk
Maksimal mostand mellom terminaler 0,25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13 120 V, 4 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 24 V, 10 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 48 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk krets-type Indikatorlys modul 2 LED AC, 110/240 V ( 95...264 V) levetid: 100000 t
Bredde 43 mm
Høyde 84 mm
Dybde 36 mm
Vekt 0,34 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (11-12)NC
(13-14)NO
Miljø
IP-grad IP66
IK beskyttelsesklasse IK07
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C for standard miljø
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Miljøegenskaper Standard miljø
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 329,0 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 9,5 cm
Forpakning 1 lengde 4,8 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 15
Forpakning 2 vekt 5,16 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm