Schneider-Electric
 
ZCKS1 Bilde- efo
ZCKS1
ENDEBRYTERKROP
El-nummer El-nummer: 
4317893
EAN EAN: 
3389110646986
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch body
Kortnavn utstyr ZCKS
Type kropp Fast
Produktkompatibilitet XCKS
Tilhørende hode ZCKD55
ZCKD08
ZCKD59
ZCKD029
ZCKD33
ZCKD34
ZCKD49
ZCKD01
ZCKD31
ZCKD019
ZCKD39
ZCKD81
ZCKD91
ZCKD05
ZCKD02
ZCKD41
ZCKD54
ZCKD06
Materiale kropp Plast
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 13.5 cable gland
Antall poler 2
Kontakttype og sammensetning 1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter Momentan
Antall trinn 1 1 posisjon
Kontaktmateriale Sølvbelagte kontakter
Komplementær
Lokalt display Uten
Elektrisk tilkobling Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Positiv åpning Med
Minimum aktiverings hastighet 0,01 m/min
[Ie] nominell driftsstrøm 3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm 10 A
[Ui] isolasjonsspenning 500 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1 for kontaktblokk
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 for kontaktblokk
300 V i samsvar med UL 508 for kontaktblokk
Maksimal mostand mellom terminaler 0,25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Nominell impulsspenning 6 kV i samsvar med IEC 60664
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
Kortslutningsvern 10 A kassett sikring, type gG
Elektrisk levetid 5000000 sykluser, DC-13 120 V, 7 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 24 V, 13 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
5000000 sykluser, DC-13 48 V, 9 W, driftrate <60 cyc/mn, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
Bredde 40 mm
Høyde 73 mm
Dybde 36 mm
Vekt 0,08 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Miljø
IP-grad IP65
IK beskyttelsesklasse IK03
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C for standard miljø
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Miljøegenskaper Standard miljø
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 71,0 g
Forpakning 1 høyde 4,0 cm
Forpakning 1 bredde 4,5 cm
Forpakning 1 lengde 7,9 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 72
Forpakning 2 vekt 5,377 kg
Forpakning 2 høyde 15,0 cm
Forpakning 2 bredde 30,0 cm
Forpakning 2 lengde 40,0 cm