Schneider-Electric
 
ZCPEG11 Bilde- efo
ZCPEG11
Kabelutgang m/PG 11 gjenger
El-nummer El-nummer: 
4350629
EAN EAN: 
3389110192292
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Kabelgjennomføring
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Enhetens utseende Basic element
Komplementær
Kabelinngang 1 entry tapped for Pg 11 cable gland
Produktkompatibilitet XCKP
Tilhørende kropp ZCP21
ZCP25
ZCP26
ZCP27
ZCP28
ZCP29
ZCP31
ZCP35
ZCP37
ZCP39
Materiale Plast
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2 cm
Pakke 1 Bredde 5 cm
Pakke 1 Vekt 10 cm
Package 1 Weight 6 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 50
Pakke 2 Høyde 15 cm
Pakke 2 Bredde 15 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 640 g
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 800
Pakke 3 Høyde 45 cm
Pakke 3 Bredde 80 cm
Pakke 3 Lengde 60 cm
Pakke 3 Vekt 18,948 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode
Garanti 18 months