Schneider-Electric
 
ZCPEP20 Bilde- efo
ZCPEP20
Kabelutgang m/M20 gjenger
El-nummer: 
4350633
EAN: 
3389110192315
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent Kabelgjennomføring
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Enhetens utseende Basic element
Komplementær
Kabelinngang 1 entry tapped for M20 x 1.5 cable gland
Produktkompatibilitet XCKP
Tilhørende kropp ZCP21
ZCP25
ZCP26
ZCP27
ZCP28
ZCP29
ZCP31
ZCP35
ZCP37
ZCP39
Materiale Plast
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 12 g
Forpakning 1 høyde 2,5 cm
Forpakning 1 bredde 2,5 cm
Forpakning 1 lengde 2,7 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 932 g
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty
Garanti 18 months