Schneider-Electric
 
ZCY22 Bilde- efo
ZCY22
Arm m/keramisk hjul
El-nummer El-nummer: 
4350644
EAN EAN: 
3389110191943
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch lever
Kortnavn utstyr ZCY
Produktkompatibilitet XCMD
XCKT
XCKP
XCKD
Tilhørende hode ZCE01
ZCE05
Bevegelse av hode Dreie
Type arm/stempel Roller lever fjærretur Keramisk
Tracks No track
Tilnærmings type Lateral approach
Komplementær
Bryter påvirkning Med alle beveglige deler
Positiv åpning Med
Miljø
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring −40…70 °C
Miljøegenskaper Standard miljø
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 27,0 g
Forpakning 1 høyde 1,5 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 lengde 1,6 cm