|
|
|
03003
FORSENKET MONT.SKINNE MOD.PROD G
|
|
|
|
|
Utfasingsdato NOV 12, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Skinne
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G
|
Type festeskinne
|
Bakre
Modulær
|
Installert utstyr
|
Altistart: ATS01N
|
Komplementær
Installation description
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Pack enclosure - bredde 555 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
5 modul(er): ATS01N i 600 mm Bredgulvskap
5 modul(er): ATS01N i 600 mm Bredveggskap
6 modul(er): ATS01N i 600 mm Bredgulvskap
6 modul(er): ATS01N i 600 mm Bredveggskap
5 modul(er): ATS01N i 555 mm BredPack enclosure
6 modul(er): ATS01N i 555 mm BredPack enclosure
|
9 mm polbredde
|
48
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Høyde
|
35 mm
|
Bredde
|
464 mm
|
Dybde
|
31 mm
|
Vekt
|
0,18 kg
|
Farge
|
Naturfarget
|
Materiale
|
Metall
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
46,5 cm
|
Package 1 Weight
|
180 g
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|