|
|
|
03122
SKINNE MONT. ISFT160
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Montasjeplate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
|
Installation description
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
|
Installert utstyr
|
Fupact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
Fupact: fast ISFT100N - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
|
Polene beskrivelse
|
4 x 3P: fast ISFT160 Vertikal installasjon
6 x 3P: fast ISFT100N Vertikal installasjon
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
8 modul(er): ISFT100N, baksidetilkobling på skinne i 600 mm Bredgulvskap
8 modul(er): ISFT100N, baksidetilkobling på skinne i 600 mm Bredveggskap
8 modul(er): ISFT160, baksidetilkobling på skinne i 600 mm Bredgulvskap
8 modul(er): ISFT160, baksidetilkobling på skinne i 600 mm Bredveggskap
|
Standarder
|
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Komplementær
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Bredde
|
600 mm
|
Høyde
|
250 mm
|
Vekt
|
4,26 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6 baksidetilkobling på skinne 8 100 mm
600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT100N fast sikringsholder Vertikal 3P 6 baksidetilkobling på skinne 8 100 mm
600 mm Prisma G gulvskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 baksidetilkobling på skinne 8 75 mm
600 mm Prisma G veggskap Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 4 baksidetilkobling på skinne 8 75 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
45,0 cm
|
Package 1 Weight
|
4,27 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P12
|
Antall enheter i pakke 2
|
16
|
Pakke 2 Høyde
|
21,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
80,32 kg
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|