|
|
|
03123
Montasjeplate vertikal. ISFT 02
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Montasjeplate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma Pack 250 duct
Prisma Prisma G duct
|
Installation description
|
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Pack enclosure - bredde 300 mm
|
Installert utstyr
|
Fupact: fast ISFT160 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
|
Polene beskrivelse
|
1 x 3P: fast ISFT160 Vertikal installasjon
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
6 modul(er): ISFT160, direkte i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt
6 modul(er): ISFT160, direkte i 300 mm Bredveggmontert kabelfelt
9 modul(er): ISFT160, direkte i 300 mm BredPack enclosure
|
Standarder
|
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Komplementær
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Type overflate
|
Glatt
Matt
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Bredde
|
300 mm
|
Høyde
|
150 mm
|
Vekt
|
0,4 kg
|
Functional unit
|
300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 6 150 mm
300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 6 150 mm
300 mm Prisma Pack 250 Pack enclosure Fupact ISFT160 fast sikringsholder Vertikal 3P 1 direkte 9 150 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
6,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
22,000 cm
|
Package 1 Weight
|
400,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Høyde
|
20,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
5,560 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
48
|
Pakke 3 Høyde
|
55,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
22,240 kg
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Garantiperiode
|
|