|
|
|
03186
4 AVSTANDSTYKKER H23 M5 G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato APR 15, 2022
|
|
Slutt på standardservice SEP 09, 2022
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Sekskantede spacere
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma G frontdekselet støtte oppreist
|
Skap - utstyrstilkobling
|
Jorden bar: Vertikal med skruer
|
Komplementær
Monteringsmetode
|
Med skruer
|
Montering
|
Funksjonelle søyler
|
Installation description
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Kapsling
Nisje duct
|
ISO gjenger
|
M5
|
Antall pr. sett
|
Sett á 4
|
Høyde
|
23 mm
|
Vekt
|
0,04 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
0,3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
2,7 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
40 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,17 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
400
|
Pakke 3 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
18,72 kg
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|