|
|
|
03197
4 AVSTANDSTYKKER H55 M6 G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato FEB 17, 2022
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Sekskantede spacere
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
Prisma Prisma G frontdekselet støtte oppreist
Prisma Prisma PH cubicle
Prisma Prisma iPM L Kapsling
Prisma Prisma iPM M Kapsling
|
Skap - utstyrstilkobling
|
Jorden bar: Vertikal med skruer
|
Komplementær
Monteringsmetode
|
Med skruer
|
Montering
|
Funksjonelle søyler
|
Installation description
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Kapsling
Nisje duct
|
ISO gjenger
|
M6
|
Antall pr. sett
|
Sett á 4
|
Høyde
|
55 mm
|
Vekt
|
0,245 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
6 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
247 g
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Garantiperiode
|
|