Schneider-Electric
 
03698 Bilde- web-product-data-sheet
03698
FRONTPL. NT FAST KABELFELT
El-nummer El-nummer: 
2403252
EAN EAN: 
3303430036982
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Prisma
Produktspekter Prisma P
Produkt eller type komponent Front plate
Tilbehør / separat del kategori Installasjonstilbehør
Kompatibel med Prisma P cubicle
Type frontplate Utskjæring
Installert utstyr Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Masterpact: fast NT16 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse 1 x 3P: Montasjeplate support: NT06...10 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: NT12 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: NT16 Vertikal installasjon
Driftsposisjon Horisontal
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkopling Fronttilkopling
Antallet vertikale moduler (50 mm) 11
Standarder IEC 61439-1
IEC 61439-2
Produktsertifikater ASEFA
Materiale Stål
Type overflate Glatt
Matt
Overflatebeskyttelse Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge Hvit ( RAL 9001)
Høyde 550 mm
Bredde 321 mm
Vekt 1,88 kg
Antall pr. sett Sett á 1
Functional unit 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT12 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
400 mm 400 mm Prisma P kapsling Masterpact NT16 fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 36
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 1,88 kg
Forpakning 1 høyde 3,5 cm
Forpakning 1 bredde 35,0 cm
Forpakning 1 lengde 55,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S04
Antall enheter forpakning 2 7
Forpakning 2 vekt 13,16 kg
Forpakning 2 høyde 30,0 cm
Forpakning 2 bredde 40,0 cm
Forpakning 2 lengde 60,0 cm
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
Fri for giftige tungmetaller Ja
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
Garanti 18 måneder