|
|
|
03715
Frontplate INS2500 3P 4P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 12, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Utskjæring
|
Installert utstyr
|
Compact: fast INS2000...2500 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
Compact: fast INV2000...2500 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon
|
Polene beskrivelse
|
1 x 3P: Montasjeplate support: INS2000...2500 Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INS2000...2500 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INV2000...2500 Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INV2000...2500 Vertikal installasjon
|
Driftsposisjon
|
Vertikal
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Kapsling - bredde 650 mm dybde 600 mm
|
Posisjon for tilkopling
|
Fronttilkopling
Bakre tilkobling
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
10
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Glatt
Matt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Høyde
|
500 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Vekt
|
3,54 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 16
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 16
650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 16
650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INS2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 16
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 16
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 foran tilkobling på adapter 16
650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 16
650 mm 600 mm Prisma P kapsling Compact INV2000...2500 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 bakmontering på adapter 16
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
7,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
53,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
54,0 cm
|
Package 1 Weight
|
3,54 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P12
|
Antall enheter i pakke 2
|
24
|
Pakke 2 Høyde
|
85 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
96,96 kg
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
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|