|
|
|
03722
HENGSLET Frontplate 13M KABELFELT P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 12, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Flat
Hengslet
|
Type of front plate
|
Flat
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
13
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Glatt
Matt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Høyde
|
650 mm
|
Bredde
|
321 mm
|
Vekt
|
2,28 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
400 mm 400 mm Prisma P kapsling
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,2 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
32 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
64,7 cm
|
Package 1 Weight
|
2,359 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
21 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
36 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
68 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
12,2 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
30
|
Pakke 3 Høyde
|
95 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
80,4 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|