|
|
|
03728
FRONTPL. INF630 VERT. P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato APR 25, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Utskjæring
|
Installert utstyr
|
Fupact: fast INF200...250 - kontroll: manuellt betjent - Vertikal installasjon
Fupact: fast INF400 - kontroll: manuellt betjent - Vertikal installasjon
Fupact: fast INF630...800 - kontroll: manuellt betjent - Vertikal installasjon
|
Polene beskrivelse
|
1 x 3P: Montasjeplate support: INF200...250 Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INF200...250 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INF400 Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INF400 Vertikal installasjon
1 x 3P: Montasjeplate support: INF630...800 Vertikal installasjon
1 x 4P: Montasjeplate support: INF630...800 Vertikal installasjon
|
Driftsposisjon
|
Vertikal
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
|
Posisjon for tilkopling
|
Direkte/bolt tilkobling
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
6
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Matt
Glatt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Høyde
|
300 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Vekt
|
1,22 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF200...250 fast manuellt betjent Vertikal 3P 1 direkte 9
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF200...250 fast manuellt betjent Vertikal 4P 1 direkte 9
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF400 fast manuellt betjent Vertikal 3P 1 direkte 9
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF400 fast manuellt betjent Vertikal 4P 1 direkte 9
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF630...800 fast manuellt betjent Vertikal 3P 1 direkte 11
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF630...800 fast manuellt betjent Vertikal 4P 1 direkte 11
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
31,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
51,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,23 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
17,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
32,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
53,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
12,52 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
30
|
Pakke 3 Høyde
|
35,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
37,56 kg
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
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|