|
|
|
03890
FRONTPL. FOR VIFTE/RIST G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato DES 30, 2020
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Utskjæring
|
Type of front plate
|
Utsparing
|
Installert utstyr
|
Tilbehør: fan
Tilbehør: grille
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
7
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Matt
Glatt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Høyde
|
350 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Vekt
|
0,92 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G gulvskap tilbehør fan
600 mm Prisma G veggskap tilbehør fan
650 mm 400 mm Prisma P kapsling tilbehør fan
600 mm Prisma G gulvskap tilbehør grille
600 mm Prisma G veggskap tilbehør grille
650 mm 400 mm Prisma P kapsling tilbehør grille
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
36 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
51 cm
|
Package 1 Weight
|
920 g
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Garantiperiode
|
|