|
|
|
03901
BLIND PL. FOR 96X96 INSTR. G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 12, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Montasjeplate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P cubicle
|
Installation description
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Kapsling - bredde 400 mm dybde 400 mm
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Nisje duct - bredde 300 mm dybde 400 mm
|
Monteringsplate beskrivelse
|
Flat
|
Installert utstyr
|
Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
3 modul(er): HSI i 600 mm Bredgulvskap
3 modul(er): HSI i 600 mm Bredveggskap
3 modul(er): HSI i 650 mm Bredkapsling
3 modul(er): HSI i 300 mm Brednisje duct
3 modul(er): HSI i 400 mm Bredkapsling
|
Standarder
|
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Komplementær
Materiale
|
Plast
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Bredde
|
101 mm
|
Høyde
|
150 mm
|
Dybde
|
15 mm
|
Vekt
|
0,042 kg
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
300 mm 400 mm Prisma P nisje duct menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
400 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
15,0 cm
|
Package 1 Weight
|
42,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
75
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4,56 kg
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
Halogeninnhold
|
Halogenfritt produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|