|
|
|
03912
Frontplate METALL 144X144 OG72X72 INSTR.
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Utskjæring
|
Type of front plate
|
Utsparing
|
Installert utstyr
|
Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI
Menneske-sentralbord grensesnitt: 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
4
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Glatt
Matt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Høyde
|
200 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Vekt
|
0,62 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4
600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4
650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 144 x 144 mm enhet og 72 x 72 mm enhet 5 4
600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4
600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4
650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 4
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
21,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
51,000 cm
|
Package 1 Weight
|
620,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
16,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
22,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
53,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
7,700 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
20
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
15,400 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
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
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Halogeninnhold
|
Halogenfritt produkt
|
Garantiperiode
|
|