|
|
|
03914
FRONTPLATE 22MM TRYKK/LAMPE G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 12, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Utskjæring
|
Type of front plate
|
Utsparing
|
Installert utstyr
|
Menneske-sentralbord grensesnitt: 22 mm diameter
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
2
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Matt
Glatt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Høyde
|
100 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Vekt
|
0,48 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 22 mm diameter 12 2
600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 22 mm diameter 12 2
650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 22 mm diameter 12 2
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
51,000 cm
|
Package 1 Weight
|
480,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
17,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
53,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
6,040 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
180
|
Pakke 3 Høyde
|
48,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
96,640 kg
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|