|
|
|
03918
FRONTPL. CM3000-4000 P
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Utskjæring
|
Type of front plate
|
Utsparing
|
Installert utstyr
|
Powerlogic: CM4000
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
2
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Matt
Glatt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Bredde
|
500 mm
|
Vekt
|
0,5 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 1 6
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
51 cm
|
Package 1 Weight
|
500 g
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|