|
|
|
03928
SKRÅSTILLT PANEL FOR INSTRM. G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 12, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Utskjæring
|
Installert utstyr
|
Vigirex: RH10
Vigirex: RH21
Vigirex: RH99
Menneske-sentralbord grensesnitt: 72 x 72 mm enhet
Menneske-sentralbord grensesnitt: 96 x 96 mm enhet
Menneske-sentralbord grensesnitt: HSI
Powerlogic: PM400...800
Enerlin'X: FDM121
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
3
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Matt
Glatt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Høyde
|
150 mm
|
Bredde
|
600 mm
|
Vekt
|
0,96 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3
600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3
650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 72 x 72 mm enhet 5 3
600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3
600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3
650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt 96 x 96 mm enhet 4 3
600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3
600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3
600 mm Prisma G gulvskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
600 mm Prisma G veggskap menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 5 3
650 mm 400 mm Prisma P kapsling menneske-sentralbord grensesnitt HSI 4 3
600 mm Prisma G gulvskap Powerlogic 4 3
600 mm Prisma G veggskap Powerlogic 4 3
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Powerlogic 4 3
600 mm Prisma G gulvskap Vigirex 5 3
600 mm Prisma G veggskap Vigirex 5 3
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigirex 5 3
600 mm Prisma G gulvskap Enerlin'X FDM121 4 3
600 mm Prisma G veggskap Enerlin'X FDM121 4 3
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Enerlin'X FDM121 4 3
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
50,000 cm
|
Package 1 Weight
|
960,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S04
|
Antall enheter i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
6,580 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
48
|
Pakke 3 Høyde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
52,640 kg
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|