|
|
|
03934
FRONTPL. TR22A+6 STK 72X72 G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato JAN 23, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Front plate
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Installation accessory
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Type frontplate
|
Utskjæring
|
Type of front plate
|
Utsparing
|
Installert utstyr
|
Vigilohm: IM20
Vigilohm: IM20H
Vigilohm: IM10
Vigilohm: IM10H
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
4
|
Standarder
|
IEC 61439-2
IEC 61439-1
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Materiale
|
Stål
|
Type overflate
|
Glatt
Matt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Høyde
|
200 mm
|
Bredde
|
500 mm
|
Vekt
|
0,62 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P kapsling Vigilohm 4 4
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
Halogeninnhold
|
Halogenfritt produkt
|
Garantiperiode
|
|