|
|
|
03970
DØR FOR KONDENSATORBATTERI P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Dør
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Inkludert utstyr
|
Dør
Håndtak
Nøkkellås (nøkkel 405)
Hengsel
Nylon M8 mutter må bestilles separat
|
Montering av kapsling
|
Gulvmodell
|
Type of door
|
Utsparing
|
IP-grad
|
IP30
|
Komplementær
Installation description
|
Kapsling - bredde 650 mm
|
Dørhengsling
|
VENSTRE
|
Antall låser
|
2
|
Door opening angle
|
120 °
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
36
|
Kapslingsmateriale
|
Behandlet stålplate
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Høyde
|
2000 mm
|
Bredde
|
650 mm
|
Dybde
|
35 mm
|
Vekt
|
17,36 kg
|
Type overflate
|
Glatt
Matt
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Miljø
Ik beskyttelsesklasse
|
IK08 conforming to EN/IEC 62262
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
68,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
203,500 cm
|
Package 1 Weight
|
17,650 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
PAL
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
95,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
202,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
197,500 kg
|
Bærekraftig
Garantiperiode
|
|