|
|
|
04029
TIKOPL. SKINNEBAKANT/MULTIC. 200A G/P
|
|
|
|
|
Utfasingsdato NOV 29, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktspekter
|
Linergy
|
Produkt eller type komponent
|
Forbindelse
|
Produktnavn
|
Linergy FM
|
Product name
|
Prisma Prisma G Kapsling
Prisma Prisma P Kapsling
Prisma Prisma iPM L Kapsling
Prisma Prisma iPM M Kapsling
Linergy Linergy FM device feeder
|
Standarder
|
IEC 61439-1, innvendig i Prisma
IEC 61439-2, innvendig i Prisma
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Komplementær
Skap - utstyrstilkobling
|
Linergy FM fordelingsblokk
Linergy BS bak samleskinne
|
Antall poler
|
4P
|
Installation description
|
Kapsling - bredde 600 mm
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
200 A
|
[In] merkestrøm
|
200 A
|
Farge
|
Antrasitt grå ( RAL 7016)
|
Vekt
|
0,08 kg
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
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
I samsvar
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
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Garantiperiode
|
|