|
|
|
04037
4 STK CU AVSTANDSTYKKE INS/POLYBLOC
|
|
|
|
|
Utfasingsdato NOV 29, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Linergy
|
Produktspekter
|
Linergy
|
Produkt eller type komponent
|
Kobber spacer
|
Produktnavn
|
Linergy DP
|
Kompatibel med
|
Linergy Linergy DP distribusjon blokk
Prisma Prisma G Kapsling
|
Komplementær
Skap - utstyrstilkobling
|
Linergy DP fordelingsblokk
|
Installation description
|
Kapsling - bredde 650 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
Veggskap - bredde 600 mm
|
Antall pr. sett
|
Sett á 4
|
Vekt
|
0,1 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Produktsertifikater
|
ASEFA
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,2 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5 cm
|
Package 1 Weight
|
90 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Høyde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
4 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Garantiperiode
|
|