|
|
|
08379
IP55 6M PART.TEGO DOOR 33M
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Tego Dial partial door
|
Produktnavn
|
Prisma G
|
Inkludert utstyr
|
8 mm male triangle insert
|
Type frontdeksel
|
Utsparing
|
IP-grad
|
IP55
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Veggskap - bredde 600 mm
Gulvskap - bredde 600 mm
|
Åpning størrelse
|
180 °
|
Antallet vertikale moduler (50 mm)
|
6
|
Tilleggsinformasjon
|
Cut-out er 375 mm brede (fem 75 mm-moduler)
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Høyde
|
300 mm
|
Bredde
|
600 mm
|
Dybde
|
26 mm
|
Vekt
|
6,44 kg
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Miljø
Ik beskyttelsesklasse
|
IK10 conforming to EN/IEC 62262
|
Standarder
|
IEC 61439-1
IEC 61439-2
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
|
|