|
|
|
08382
L-FORMET SAMMENKOPL. SETT IP55
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Kombinasjonskit
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Tilbehør til kapsling
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G enclosure extension
|
Produktkompatibilitet
|
IP55 enclosure
|
IP-grad
|
IP55
|
Komplementær
Montasjeplassering
|
Side v/side
|
Monteringsposisjon
|
I L
|
Installation description
|
Gulvskap
Veggskap
|
Inkludert utstyr
|
1 triple pillar
1 single pillar
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Vekt
|
2,2 kg
|
Type overflate
|
Matt
Glatt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
11 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
15,8 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
23,2 cm
|
Package 1 Weight
|
2,192 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
S04
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
11,66 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P12
|
Antall enheter i pakke 3
|
25
|
Pakke 3 Høyde
|
26 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
65,32 kg
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
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|