|
|
|
08387
EKSTRA TAK FOR G IP55 B300
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
Slutt på standardservice AUG 16, 2022
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma G
|
Produkt eller type komponent
|
Regntak
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Tilbehør til kapsling
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma G Kapsling
|
IP-grad
|
IP55
|
Komplementær
Installation description
|
Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Vekt
|
1,9 kg
|
Farge
|
Antrasitt grå ( RAL 7016)
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
32,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,9 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P12
|
Antall enheter i pakke 2
|
40
|
Pakke 2 Høyde
|
37,5 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
80,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
76,0 kg
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
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|