|
|
|
08407
RAMME P B650+150 D400
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Prisma
|
Produktspekter
|
Prisma P
|
Produkt eller type komponent
|
Rammeverk
|
Kompatibel med
|
Prisma Prisma P cubicle
|
Inkludert utstyr
|
Four cross-pieces
Mounting hardware
Side-by-side combination kit
To rammer
|
Tilleggsinformasjon
|
Kan kombineres side ved side og rygg mot rygg
Skinnerommet kan være på venstre eller høyre
|
Komplementær
Skap/kapsling beskrivelse
|
Kapsling - bredde 650 + 150 mm
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Høyde
|
2000 mm
|
Bredde
|
800 mm
|
Dybde
|
400 mm
|
Vekt
|
24,04 kg
|
Type overflate
|
Glatt
Matt
|
Overflatebeskyttelse
|
Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
|
Farge
|
Hvit ( RAL 9001)
|
Miljø
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
12,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
41,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
202,0 cm
|
Package 1 Weight
|
24,2 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
P2M
|
Antall enheter i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Høyde
|
99,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
200,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
120,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
501,8 kg
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
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
Halogeninnhold
|
Halogenfrie plastdeler i produkt
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|