Schneider-Electric
 
16446 Bilde- web-product-data-sheet
16446
PRD20 modular surge arrester - 2 poles - 340V
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie Multi 9
Produktnavn Multi 9 PRD
Produkt eller type komponent Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn utstyr PRD20
Applikasjon Distribusjon
Godkjenninger NF
KEMA-KEUR
OVE
Antall poler 2P
Signal for fjernbetjening Uten
Overspenningsvern type Electrical distribution network
Jordingssystem TN-C
Komplementær
Overspenningsavleder klasse Type 2
Overspenningsavleder teknologi MOV
[Ue] merkespenning 230 V AC ( +/- 10 %) på 50/60 Hz
Nominell utladningsstrøm Felles modul: 5 kA ( L/PE)
Felles modul: 5 kA ( N/PE)
Maximum discharge current Felles modul: 20 kA L/PE
Felles modul: 20 kA N/PE
[Uc] maksimal kontinuerlig driftsspenning Felles modul: 340 V L/PE
Felles modul: 340 V N/PE
[Opp] overspenningsvern nivå Felles modul <1,1 kV type 2 L/PE
Felles modul <1,1 kV type 2 N/PE
[I totalt] utladningsstrøm 40 kA
Adskillertype Associated circuit breaker 25 A - Icu 10 kA
Associated circuit breaker 25 A - Icu 15 kA
Associated circuit breaker 25 A - Icu 25 kA
Monteringsmetode Klips på ( DIN skinne)
9 mm polbredde 4
Høyde 81 mm
Bredde 36 mm
Dybde 69 mm
Farge Grå ( RAL 7035)
Tilkoblingsklemmer Tunnel type klemme ( downside) 2,5…35 mm²
Tunnel type klemme ( upside) 2,5…35 mm²
Tiltrekkningsmoment 2,5 N.m
Miljø
IK beskyttelsesklasse IK03 i samsvar med IEC 62262
Relativ fuktighet 5…90 %
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 7,3 cm
Pakke 1 Bredde 4,3 cm
Pakke 1 Vekt 8,8 cm
Package 1 Weight 0,236 kg