Schneider-Electric
 
18784 Bilde- web-product-data-sheet
18784
NG125L/C 63-1 Modulær Effektbryter
El-nummer El-nummer: 
1604295
EAN EAN: 
3303430187844
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter NG125
Serie Acti9
Produktnavn Acti9 NG125
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr NG125L
Applikasjon Distribusjon
Antall poler 1P
Antall poler med vern 1
[In] merkestrøm 63 A på 40 °C
Type nettverk AC
DC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode C
Bryteevne 50 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
100 kA Icu på 110 - 130 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
50 kA Icu på 12 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
50 kA Icu på 125 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
36 kA Icu på <= 144 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
12,5 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-2
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 380 - 415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
110 - 130 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utløsningsnivå 8 x In +/- 20 %
[Ics] service bryteevne 37,5 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
75 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 110 - 130 V AC 50/60 Hz
9,37 kA 75 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
50 kA 100 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Manual utløsning test
Kipp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Trip indicator
Monteringsmetode Klips på
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet Ja
9 mm polbredde 3
Høyde 103 mm
Bredde 27 mm
Dybde 81 mm
Vekt 0,24 kg
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Elektrisk levetid 10000 sykluser
Tilpasset for hengelås Låsbar med hengelås
Beskrivelse av låsemuligheter Integrated padlocking
Tilkoblingsklemmer Tunnelklemmer1,5…50 mm² stiv
Tunnelklemmer1…35 mm² fleksibel
Avmantlings lengde 20 mm
Tiltrekkningsmoment 3,5 N.m
Jordfeilbeskyttelse Uten
Miljø
Standarder EN/IEC 60947-2
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK05 i samsvar med EN/IEC 62262
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori IV
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur drift −30…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,2 cm
Pakke 1 Bredde 3,0 cm
Pakke 1 Vekt 11,0 cm
Package 1 Weight 248,0 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 12
Pakke 2 Høyde 8,7 cm
Pakke 2 Bredde 12,0 cm
Pakke 2 Lengde 36,0 cm
Pakke 2 Vekt 3,063 kg
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 72
Pakke 3 Høyde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Lengde 40,0 cm
Pakke 3 Vekt 18,865 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja