Schneider-Electric
 
19058 Bilde- web-product-data-sheet
19058
SDV No Sign.Kont. Vigi NG125
El-nummer El-nummer: 
1605013
EAN EAN: 
3303430190585
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Range of product Acti 9
Produkt eller type komponent Feilkontakt
Kortnavn utstyr SDV NO
Type signalkontakter 1 NO
[In] merkestrøm AC-14 0,1…1 A at 250 V, AC 50/60 Hz
9 mm polbredde 1
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
Monteringsmetode Plug-on
Montasjeplassering Oppstrøm
Høyde 36 mm
Bredde 8,8 mm
Dybde 34,64 mm
Elektrisk levetid 10000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5…2,5 mm² - stiv
Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5…1,5 mm² - fleksibel
Plate terminal1 kabel (kabler) 0,5…1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² - stiv
Plate terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm² - fleksibel
Plate terminal2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde 10 mm
Tiltrekkningsmoment 1 N.m
Miljø
Forurensninggrad 3
Tropisk beskyttelse 2
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…85 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,5 cm
Pakke 1 Bredde 8 cm
Pakke 1 Vekt 10,6 cm
Package 1 Weight 35 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 9
Pakke 2 Høyde 11,5 cm
Pakke 2 Bredde 8,5 cm
Pakke 2 Lengde 23,7 cm
Pakke 2 Vekt 378 g
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 81
Pakke 3 Høyde 30 cm
Pakke 3 Bredde 30 cm
Pakke 3 Lengde 40 cm
Pakke 3 Vekt 3,889 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar