|
|
|
19083
4P Term.Deksel NG125 <125A
|
|
|
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent
|
Terminaldeksel
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Isolasjonstilbehør
|
Antall pr. sett
|
Sett á 2
|
Farge
|
Antrasitt grå
|
Komplementær
Kompatibel med
|
Acti 9 NG125
|
Antall poler
|
4P
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
1000 V
|
Kompatibilitetskode
|
NG125
|
Miljø
Packing Units
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
125 g
|
Forpakning 1 høyde
|
6 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
9,8 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
11,7 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
BB1
|
Antall enheter forpakning 2
|
4
|
Forpakning 2 vekt
|
586 g
|
Forpakning 2 høyde
|
9 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
12 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
35,5 cm
|
Enhetstype forpakning 3
|
S03
|
Antall enheter forpakning 3
|
24
|
Forpakning 3 vekt
|
4,066 kg
|
Forpakning 3 høyde
|
30 cm
|
Forpakning 3 bredde
|
30 cm
|
Forpakning 3 lengde
|
40 cm
|
Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|