Schneider-Electric
25165 Bilde- web-product-data-sheet
25165
C60 - circuit breaker - C60H - 1P - 25A - D curve
Schneider Electric
Teknisk informasjon
Produktspekter C60
Serie Multi 9
Produktnavn C60
Produkt eller type komponent Miniatyr sikring
Kortnavn utstyr C60H
Applikasjon Distribusjon
Antall poler 1P
Antall poler med vern 1
[In] merkestrøm 25 A på 40 °C
Type nettverk AC
Vernteknologi Termisk-magnetisk
Kurve kode D
Bryteevne 30 kA Icu på 130 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
15 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
20 kA Icu på 60 V DC 1P i samsvar med EN/IEC 60947-2
4 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med IEC 60947-2
Komplementær
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
[Ue] merkespenning 230 - 240 V AC 50/60 Hz
400...415 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
Magnetisk utløsningsnivå 10...14 x In
[Ics] service bryteevne 15 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 12...440 V AC 50/60 Hz
2 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
7,5 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 60 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse 3 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering Ja
Kontrolltype Kipp
Lokal varsling PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode Klips på
Montering 35 mm symmetrical DIN rail
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet Ja
9 mm polbredde 2
Høyde 81 mm
Bredde 18 mm
Dybde 73 mm
Vekt 0,12 kg
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer Tunnelklemmer16 mm² Fleksibel
Tunnelklemmer25 mm² Stiv
Avmantlingslengde 14 mm
Miljø
Tropisk beskyttelse 2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet 95 % på 55 °C
Driftshøyde 2000 m
Omgivelsestemperatur drift −25…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 8,5 cm
Pakke 1 Bredde 1,8 cm
Pakke 1 Vekt 7,3 cm
Package 1 Weight 0,112 kg